Publier vos produits
Add Table H56
Lammhults

Add Table H56

Traduit par Google,
Add est une petite table d'appoint qui vient à vous, ou qui vous accompagne. L'inclinaison subtile de la table apporte un soutien à votre travail ou à vos loisirs sans l'intrusion habituelle des pieds périmétriques. La conception inclinée crée une sensation de mouvement ludique pour l'environnement basé sur l'activité. La table d'ajout est conçue pour ne jamais être à plus d'une longueur de bras. La table Add est une extension de la famille Add, comprenant un certain nombre de chaises et tabourets ainsi que des produits de rangement, voir présentations séparées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.addtable-h550
  • Famille de produitsTables and Trolleys
  • Groupe de produitsAdd
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)370
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)7.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier