Publier vos produits
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

Traduit par Google,
Avec Campus Air, Lammhults et les designers danois Johannes Foersom et Peter Hiort-Lorenzen ont fait avancer Campus avec une nouvelle assise et un nouveau dossier en plastique polyamide renforcé de fibre de verre. Avec un cadre résistant aux intempéries en option, Campus Air peut être utilisé à l'extérieur. La surface en polyamide solide et durable résiste aux rayures et est facile à nettoyer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.campusair-armchair-sledbase
  • Famille de produitsChairs and Armchairs
  • Groupe de produitsCampus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Poids net (Kg)11.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier