Publier vos produits
Campus Table H72 120x117
Lammhults

Campus Table H72 120x117

Traduit par Google,
La table Campus est un système de table simple, avec une large gamme de tailles et de formes de plateaux, combinée à un système intelligent de pieds modulaires et de rails de cadre galvanisés. Tout comme la chaise Campus, elles sont claires et simples et s'intègrent parfaitement dans presque tous les environnements. Utilisez Campus comme table d'étude, bureau, table à manger ou créez une table de conférence reliant plusieurs tables entre elles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.campustable-h720-1200x1170
  • Famille de produitsTables and Trolleys
  • Groupe de produitsCampus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1170
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier