Publier vos produits
Chicago III Trolley
Chicago III Trolley
    Lammhults

    Chicago III Trolley

    Traduit par Google,
    Les chariots Chicago élégants et faciles à déplacer fonctionnent parfaitement à la maison ou sur le lieu de travail. Le chariot Chicago I est une petite table d'appoint avec trois étagères et Chicago III est la table la plus couramment utilisée comme table de canapé avec un groupe de sièges.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.chicago-trolley-iii-h430
    • Famille de produitsTables and Trolleys
    • Groupe de produitsChicago
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier