Publier vos produits
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
    Lammhults

    Corso Easy Chair

    Traduit par Google,
    Le fauteuil Corso a commencé comme un jeu avec les lignes du carnet de croquis du designer Peter Andersson : "Les lignes bidimensionnelles du carnet de croquis, qui semblaient intuitivement si évidentes, ont été traduites en une boucle cohérente de tubes en acier", explique Peter Andersson. . La simplicité de la conception de Corso se reflète également dans sa construction économe en ressources. Le cadre donne au fauteuil un effet doux et résistant à la fois par sa forme et sa construction, tandis que la conception utilise également une quantité minimale de rembourrage, sans compromettre le confort. Des matériaux naturels et durables sont utilisés pour prolonger le cycle de vie du produit et sont facilement démontables pour être remplacés ou recyclés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.corso-easychair
    • Famille de produitsEasy Chairs and Sofas
    • Groupe de produitsCorso
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)645
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)9.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier