Publier vos produits
Funk Table H110 D70
Lammhults

Funk Table H110 D70

Traduit par Google,
Fonction, simplicité et clarté définissent la collection de tables Funk. Le travail de bureau a évolué à mesure que les travailleurs se rencontrent et échangent des idées dans un nombre croissant de contextes. L'espace de travail peut désormais être une salle de réunion, un grand bureau ouvert, un lounge ou encore le café d'entreprise. Funk est une grande collection flexible, avec une forte identité visuelle pour le paysage de bureau, disponible pour toute application dans le lieu de travail moderne.
Spécifications techniques
  • Réference unique.funktable-h1100-d700
  • Famille de produitsTables and Trolleys
  • Groupe de produitsFunk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
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
Produits similaires