Publier vos produits
Ponto Table H74 290x100
Lammhults

Ponto Table H74 290x100

Traduit par Google,
Ponto, qui signifie pont en espéranto, est défini par «l'exclusivité et la simplicité», où chaque détail respire à la fois les concepteurs et le sens de l'innovation et de la qualité de Lammhults. Ponto est la table qui permet à la technologie moderne de rencontrer un savoir-faire solide. Les pieds de Ponto sont faits de bois massif soigneusement sélectionné qui est fraisé pour s'adapter aux profilés en aluminium qui supportent l'ensemble de la table. Rien sur Ponto n'est inutile, avec une longueur maximale de 558 cm, seuls quatre pieds et des surfaces de table suffisent, ni plus ni moins, ensemble, ils sont entiers et c'est remarquable dans sa simplicité. Le montage est rapide, en glissant le pied sur le profilé aluminium jusqu'à la position souhaitée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pontotable-h740-2900x1000
  • Famille de produitsTables and Trolleys
  • Groupe de produitsPonto
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)2900
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
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
Produits similaires