Publier vos produits
S70-12 Hat Stand
S70-12 Hat Stand
    Lammhults

    S70-12 Hat Stand

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    La collection S70 a été lancée en 1968 et comprenait à l'origine 12 articles, allant des cendriers et des cintres aux tables et aux chaises. L'élément de conception dominant de la série, à la fois visuel et structurel, était le tube en acier, qui a donné son nom à la série. Le grand diamètre du tube était un changement radical. Cette caractéristique, plus une gamme de couleurs vives, a apporté une reconnaissance mondiale instantanée à la série et à Lammhults.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.s70-12-hatstand
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsS70
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier