Publier vos produits
Taburett Plus - chair
Lammhults

Taburett Plus - chair

Traduit par Google,

Taburett Plus est un hommage au populaire tabouret 282 créé par le fondateur de Lammhults, Edvin Ståhl en 1955 et réédité sous le nom de Taburett en 2014. En réfléchissant à la pertinence durable de cette pièce de l'histoire du design suédois, le designer Peter Andersson a imaginé une conversation créative avec Ståhl comme inspiration pour étendre le design emblématique à un public contemporain. Dans un geste ludique, le bouton familier en relief de Lammhults au centre du siège est accompagné de deux homologues ovales situés dans le dossier. C'est un design lent avec un esprit optimiste.

CONCEPTION PETER ANDERSSON

2024

Spécification
  • The chairs' seat and back are produced using plastic reclaimed from old refrigerators, while all of the chair’s materials can be separated for future recycling. The backrest references a classic bistro chair, offering a contemporary twist on an informal seating option — complete with a carrying handle for portability and stacking. The seat and back come in 8 different colours to suit any mood or location. For a little extra comfort, the seat is also available in an upholstered option. Furthermore Taburett Plus is also available for outdoor use, the L-marked button in the seat conceals a drainage hole, ensuring effective rainwater drainage.

    Consumer-recycled ABS-plastic, in standard colours light beige, grey, black, slick green, blue, orange, yellow brown & yellow. Details on back and seat in die-cast zinc matching the frames finish. 4-leg frame in Ø16mm powder coated or chrome-plated steel tubing. Black glides made of recycled plastic.

    Options:
    Sound-absorbent felt pad under the seat at additional cost.
    Upholstered seat as an alternative.
    Frame for outdoor use.

    Weight: 3.9 kg


Spécifications techniques
  • Réference unique.taburett-plus-chair
  • Famille de produitsChairs and Armchairs
  • Groupe de produitsTaburett Plus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)825
  • Largeur (mm)428
  • Profondeur (mm)494
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier