Publier vos produits
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa

    Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa

    Traduit par Google,

    Sens, sensibilité et un peu d'indulgence audacieuse. Ce canapé inclinable avec deux fauteuils inclinables à chaque extrémité du canapé présente un style transitionnel avec des accoudoirs encastrés et des lignes de couture légèrement contrastées qui accentuent ce tissu d'aspect cuir doux et étonnant. Cet ensemble confortable et confortable est le nec plus ultra en matière de style transitionnel. Ses bras supérieurs encastrés ont juste le bon rembourrage et sont juste à la bonne hauteur. La conception de la méridienne rembourrée et les coussins de dossier à double mouvement offrent un soutien doux et souple de la tête aux pieds. Les coussins contrastants offrent une touche finale amusante et fonctionnelle. Les coussins de siège sont dotés de ressorts ensachés Lane C3 pour un soutien accru tout en offrant une sensation de peluche. Bois de feuillus dans toutes les zones porteuses du cadre et système de support à ressorts en fil sinueux.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #Canapé #Canapé Inclinable

    Spécification
    • Dimensions
      Width: 90.00"
      Depth: 41.00"
      Height: 42.00"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lane-Home-Furnishings-57004-Warwick-Reclining-Sofa
    • Famille de produitsLiving Room
    • Groupe de produitsReclining Sofa
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)