Publier vos produits
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table

    Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table

    Traduit par Google,

    La formidable table de cocktail ronde à supports mixtes offre une finition attrayante Sherwin Williams décontractée en placage de pin qui fonctionne bien avec la finition durable en poudre de charbon de bois. La table basse ronde est une valeur exceptionnelle avec son mélange de matériaux et son design élégant. Cette table est un croisement parfait entre une ferme rustique décontractée et une ferme industrielle. Finitions multi-étapes Premium Sherwin Williams. Table Plank bicolore, légèrement vieillie, très épaisse et durable. La base circulaire en métal solide et élégante assure la stabilité pour les années à venir.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #CocktailCoffeeTable #RoundCoffeeTable #CoffeeTable

    Spécification
    • Dimensions
      Width: 35.88"
      Depth: 35.88"
      Height: 19.13"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lane-Home-Furnishings-7328-Round-Cocktail-Table
    • Famille de produitsLiving Room
    • Groupe de produitsCoffee Table
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)