Publier vos produits
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Traduit par Google,

    Notre nouveau groupe de chambres et lit Queen Cottage Charm offre un style rustique du vieux monde alléchant. Les placages d'acacia sont mis en valeur par une finition Sherwin Williams Rustic Wheat avec mise en évidence d'émulsion de farine de poudre. Correspond au groupe de salle à manger Cottage Charm 5048 et aux tables d'appoint 7048-45/47 par lane Home Furnishings. La tête de lit est équipée d'un rembourrage touffeté, facile à nettoyer et durable avec une apparence de cadre de fenêtre traditionnel.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CottageCharmQueenBed #SherwinWilliamsFinish

    Spécification
    • Queen Headboard:
      Width: 3.50"
      Depth: 67.63"
      Height: 66.00"

      Queen-King Side Rails:
      Width: 2.00"
      Depth: 82.00"
      Height: 7.75"

      Queen Footboard:
      Width: 2.50"
      Depth: 66.50"
      Height: 28.00"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lane-Home-Furnishings-1048-Cottage-Charm-Queen-Bed
    • Famille de produitsBed Frame
    • Groupe de produitsQueen
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment