Publier vos produits
Grille surbaissée 100 inoxydable A4, 1.4404
Grille surbaissée 100 inoxydable A4, 1.4404

    Grille surbaissée 100 inoxydable A4, 1.4404

    Ø 4 mm. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Grille surbaissée 400 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306042)
    • Grille surbaissée 300 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306041)
    • Grille surbaissée 200 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306040)
    Spécification
    • Art.Nr306039
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur3004 mm
      Largeur211 mm
      Hauteur25 mm
      Poids2.8 kg
      Épaisseur de tôle4 mm

      Variantes

      Grille surbaissée 400 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306042 | Largeur: 511 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 5.8 kg

      Grille surbaissée 300 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306041 | Largeur: 411 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 4.8 kg

      Grille surbaissée 200 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306040 | Largeur: 311 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 3.8 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306039
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)211
    • Profondeur (mm)3004
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution