Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
lanz/products/4d615382-403c-4471-a07a-097c6ffb2677
Page d'accueil
Catégories
Electrique
Distribution
Pont de serrage avec garniture de vis inoxydable A4, 1.4404
Indisponible en États-Unis
lanz oensingen ag
Suivre
Pont de serrage avec garniture de vis inoxydable A4, 1.4404
Pièce de serrage M6.
Télécharger
Spécification
Spécification
Art.Nr
306091
ELDAS®-Nr
127099256
Matériau
Rostfreier Stahl - 1.4404
Longueur
45 mm
Largeur
43 mm
Hauteur
24 mm
Poids
0.067 kg
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
306091
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-04-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
24
Largeur (mm)
43
Profondeur (mm)
45
Liens
Liens
URL du produit
https://lanz-oens.ch/fr/p/piece-de-serrage-avec-jeu-de-vis-306091
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Poids net (Kg)
0.067
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Electrique - Distribution
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Produits similaires
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Télécharger
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Télécharger
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Télécharger
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Télécharger
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Télécharger
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Télécharger