Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Page d'accueil
Catégories
Electrique
Distribution
Profilé de séparation 45 inoxydable A4, 1.4404
Indisponible en États-Unis
lanz oensingen ag
Suivre
Profilé de séparation 45 inoxydable A4, 1.4404
Séparation systématique. Acier inoxydable.
Télécharger
Spécification
Spécification
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Matériau
Rostfreier Stahl - 1.4404
Longueur
3000 mm
Largeur
31.5 mm
Hauteur
45 mm
Poids
2.117 kg
Épaisseur de tôle
1 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
306097
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-04-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
45
Largeur (mm)
31.5
Profondeur (mm)
3000
Liens
Liens
URL du produit
https://lanz-oens.ch/fr/p/profile-de-separation-60-306097
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier inoxydable
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Poids net (Kg)
2.117
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Electrique - Distribution
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Produits similaires
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Télécharger
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Télécharger
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Télécharger
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Télécharger
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Télécharger
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Télécharger