Publier vos produits
Support mural pour chemin à grille 200 inoxydable A4, 1.4404
Support mural pour chemin à grille 200 inoxydable A4, 1.4404

    Support mural pour chemin à grille 200 inoxydable A4, 1.4404

    Variantes

    • Support mural pour chemin à grille 300 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306103)
    • Support mural pour chemin à grille 400 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306104)
    • Support mural pour chemin à grille 500 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306105)
    • Support mural pour chemin à grille 600 inoxydable A4, 1.4404 (Art.Nr: 306106)
    Spécification
    • Art.Nr306102
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur200 mm
      Largeur53 mm
      Hauteur53 mm
      Poids0.387 kg

      Variantes

      Support mural pour chemin à grille 300 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306103 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 53 mm | Poids: 0.59 kg

      Support mural pour chemin à grille 400 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306104 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 53 mm | Poids: 0.772 kg

      Support mural pour chemin à grille 500 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306105 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 53 mm | Poids: 0.965 kg

      Support mural pour chemin à grille 600 inoxydable A4, 1.4404
      Art.Nr: 306106 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 53 mm | Poids: 1.158 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.306102
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.387
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse