Publier vos produits
Couvercle pour chemin à grille 100
Couvercle pour chemin à grille 100

    Couvercle pour chemin à grille 100

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale. Revêtement en polyéthylène, sans halogène.

    Variantes

    • Couvercle pour chemin à grille 300 (Art.Nr: 307136)
    • Couvercle pour chemin à grille 600 (Art.Nr: 307139)
    • Couvercle pour chemin à grille 500 (Art.Nr: 307138)
    • Couvercle pour chemin à grille 400 (Art.Nr: 307137)
    • Couvercle pour chemin à grille 200 (Art.Nr: 307135)
    Spécification
    • Art.Nr307134
      ELDAS®-Nr127023006
      MatériauStahl - DC01
      Longueur3000 mm
      Largeur117 mm
      Hauteur13 mm
      Poids3.303 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvercle pour chemin à grille 300
      Art.Nr: 307136 | ELDAS®-Nr: 127023026 | Largeur: 317 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 8.574 kg

      Couvercle pour chemin à grille 600
      Art.Nr: 307139 | ELDAS®-Nr: 127023056 | Largeur: 617 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 15.078 kg

      Couvercle pour chemin à grille 500
      Art.Nr: 307138 | ELDAS®-Nr: 127023046 | Largeur: 517 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 12.723 kg

      Couvercle pour chemin à grille 400
      Art.Nr: 307137 | ELDAS®-Nr: 127023036 | Largeur: 417 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 10.368 kg

      Couvercle pour chemin à grille 200
      Art.Nr: 307135 | ELDAS®-Nr: 127023016 | Largeur: 217 mm | Hauteur: 13 mm | Poids: 5.658 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307134
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)13
    • Largeur (mm)117
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)3.303
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution