Publier vos produits
Couvercle pour élément en T 100 X 110 ZMA
Couvercle pour élément en T 100 X 110 ZMA

    Couvercle pour élément en T 100 X 110 ZMA

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale.

    Variantes

    • Couvercle pour élément en T 500 X 110 ZMA (Art.Nr: 307395)
    • Couvercle pour élément en T 600 X 110 ZMA (Art.Nr: 307396)
    • Couvercle pour élément en T 400 X 110 ZMA (Art.Nr: 307394)
    • Couvercle pour élément en T 300 X 110 ZMA (Art.Nr: 307393)
    • Couvercle pour élément en T 200 X 110 ZMA (Art.Nr: 307392)
    Spécification
    • Art.Nr307391
      ELDAS®-Nr127005606
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur550 mm
      Largeur345 mm
      Hauteur14 mm
      Poids1.301 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvercle pour élément en T 500 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307395 | ELDAS®-Nr: 127005646 | Largeur: 745 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 5.328 kg

      Couvercle pour élément en T 600 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307396 | ELDAS®-Nr: 127005656 | Largeur: 845 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 6.83 kg

      Couvercle pour élément en T 400 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307394 | ELDAS®-Nr: 127005636 | Largeur: 645 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 4.084 kg

      Couvercle pour élément en T 300 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307393 | ELDAS®-Nr: 127005626 | Largeur: 545 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 3.042 kg

      Couvercle pour élément en T 200 X 110 ZMA
      Art.Nr: 307392 | ELDAS®-Nr: 127005616 | Largeur: 445 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 2.093 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307391
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.301
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution