| Art.Nr | 307448 |
| ELDAS®-Nr | 127000406 |
| Matériau | Stahl - S250GD |
| Longueur | 3000 mm |
| Largeur | 141 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids | 11.319 kg |
| Épaisseur de tôle | 1.25 mm |
| Écartement des barreaux | 75 mm |
Variantes
Multichemin 600 X 110 ZMA
Art.Nr: 307453 | ELDAS®-Nr: 127000456 | Largeur: 641 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 15.68 kg
Multichemin 500 X 110 ZMA
Art.Nr: 307452 | ELDAS®-Nr: 127000446 | Largeur: 541 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 14.721 kg
Multichemin 400 X 110 ZMA
Art.Nr: 307451 | ELDAS®-Nr: 127000436 | Largeur: 441 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 13.932 kg
Multichemin 300 X 110 ZMA
Art.Nr: 307450 | ELDAS®-Nr: 127000426 | Largeur: 341 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 13.017 kg
Multichemin 200 X 110 ZMA
Art.Nr: 307449 | ELDAS®-Nr: 127000416 | Largeur: 241 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 12.166 kg