Publier vos produits
Etrier de câble  8-15 ZMA
Etrier de câble  8-15 ZMA

    Etrier de câble 8-15 ZMA

    Pour la fixation horizontale et verticale des câbles.

    Variantes

    • Etrier de câble 40-50 ZMA (Art.Nr: 307580)
    • Etrier de câble 32-40 ZMA (Art.Nr: 307579)
    • Etrier de câble 26-33 ZMA (Art.Nr: 307578)
    • Etrier de câble 20-26 ZMA (Art.Nr: 307577)
    • Etrier de câble 15-20 ZMA (Art.Nr: 307576)
    Spécification
    • Art.Nr307575
      ELDAS®-Nr120150626
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur32 mm
      Largeur19 mm
      Hauteur47 mm
      Poids0.025 kg

      Variantes

      Etrier de câble 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307580 | ELDAS®-Nr: 120155826 | Largeur: 66 mm | Hauteur: 126 mm | Poids: 0.101 kg

      Etrier de câble 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307579 | ELDAS®-Nr: 120154726 | Largeur: 53 mm | Hauteur: 104 mm | Poids: 0.082 kg

      Etrier de câble 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307578 | ELDAS®-Nr: 120153326 | Largeur: 43 mm | Hauteur: 79 mm | Poids: 0.066 kg

      Etrier de câble 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307577 | ELDAS®-Nr: 120152326 | Largeur: 35 mm | Hauteur: 74 mm | Poids: 0.05 kg

      Etrier de câble 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307576 | ELDAS®-Nr: 120151326 | Hauteur: 64 mm | Poids: 0.038 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.307575
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)47
    • Largeur (mm)19
    • Profondeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.025
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe