| Art.Nr | 307618 |
| ELDAS®-Nr | 127010306 |
| Matériau | Stahl - S250GD |
| Longueur | 3000 mm |
| Largeur | 141 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids | 7.718 kg |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
Variantes
Chemin de câble 600 X 110 ZMA
Art.Nr: 307623 | ELDAS®-Nr: 127010356 | Largeur: 641 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 21.63 kg
Chemin de câble 500 X 110 ZMA
Art.Nr: 307622 | ELDAS®-Nr: 127010346 | Largeur: 541 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 19.238 kg
Chemin de câble 400 X 110 ZMA
Art.Nr: 307621 | ELDAS®-Nr: 127010336 | Largeur: 441 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 16.847 kg
Chemin de câble 300 X 110 ZMA
Art.Nr: 307620 | ELDAS®-Nr: 127010326 | Largeur: 341 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 11.544 kg
Chemin de câble 200 X 110 ZMA
Art.Nr: 307619 | ELDAS®-Nr: 127010316 | Largeur: 241 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 9.631 kg