Publier vos produits
Couvercle pour dérivation en T compacte NW 100 ZMA

Couvercle pour dérivation en T compacte NW 100 ZMA

Variantes

  • Couvercle pour dérivation en T compacte NW 200 ZMA (Art.Nr: 307917)
  • Couvercle pour dérivation en T compacte NW 300 ZMA (Art.Nr: 307918)
  • Couvercle pour dérivation en T compacte NW 400 ZMA (Art.Nr: 307919)
  • Couvercle pour dérivation en T compacte NW 500 ZMA (Art.Nr: 307920)
  • Couvercle pour dérivation en T compacte NW 600 ZMA (Art.Nr: 307921)
Spécification
  • Art.Nr307916
    ELDAS®-Nr127053546
    MatériauStahl - S250GD
    Longueur297.6 mm
    Largeur73 mm
    Hauteur15 mm
    Poids0.15 kg

    Variantes

    Couvercle pour dérivation en T compacte NW 200 ZMA
    Art.Nr: 307917 | ELDAS®-Nr: 127053556 | Largeur: 73 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 0.21 kg

    Couvercle pour dérivation en T compacte NW 300 ZMA
    Art.Nr: 307918 | ELDAS®-Nr: 127053566 | Largeur: 73 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 0.27 kg

    Couvercle pour dérivation en T compacte NW 400 ZMA
    Art.Nr: 307919 | ELDAS®-Nr: 127053576 | Largeur: 73 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 0.32 kg

    Couvercle pour dérivation en T compacte NW 500 ZMA
    Art.Nr: 307920 | ELDAS®-Nr: 127053586 | Largeur: 73 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 0.38 kg

    Couvercle pour dérivation en T compacte NW 600 ZMA
    Art.Nr: 307921 | ELDAS®-Nr: 127053596 | Largeur: 73 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 0.44 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.307916
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)73
  • Profondeur (mm)297.6
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)0.15
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe