Publier vos produits
Poutrelle plafonnière légère 125 ZMA
Poutrelle plafonnière légère 125 ZMA

    Poutrelle plafonnière légère 125 ZMA

    Support de plafond composé d'un profilé en U 44x44 avec trous oblongs. Plaque d'extrémité mince 150x50. Montage en 1 point possible. Fixation M10.

    Variantes

    • Poutrelle plafonnière légère 1000 ZMA (Art.Nr: 308709)
    • Poutrelle plafonnière légère 900 ZMA (Art.Nr: 308708)
    • Poutrelle plafonnière légère 800 ZMA (Art.Nr: 308707)
    • Poutrelle plafonnière légère 700 ZMA (Art.Nr: 308706)
    • Poutrelle plafonnière légère 600 ZMA (Art.Nr: 308705)
    • Poutrelle plafonnière légère 500 ZMA (Art.Nr: 308704)
    • Poutrelle plafonnière légère 400 ZMA (Art.Nr: 308703)
    • Poutrelle plafonnière légère 300 ZMA (Art.Nr: 308702)
    • Poutrelle plafonnière légère 200 ZMA (Art.Nr: 308701)
    Spécification
    • Art.Nr308700
      ELDAS®-Nr127084706
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur125 mm
      Largeur48.5 mm
      Hauteur150 mm
      Poids0.58 kg
      Épaisseur de tôle2 mm

      Variantes

      Poutrelle plafonnière légère 1000 ZMA
      Art.Nr: 308709 | ELDAS®-Nr: 127084796 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.011 kg

      Poutrelle plafonnière légère 900 ZMA
      Art.Nr: 308708 | ELDAS®-Nr: 127084786 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.848 kg

      Poutrelle plafonnière légère 800 ZMA
      Art.Nr: 308707 | ELDAS®-Nr: 127084776 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.686 kg

      Poutrelle plafonnière légère 700 ZMA
      Art.Nr: 308706 | ELDAS®-Nr: 127084766 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.523 kg

      Poutrelle plafonnière légère 600 ZMA
      Art.Nr: 308705 | ELDAS®-Nr: 127084756 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.358 kg

      Poutrelle plafonnière légère 500 ZMA
      Art.Nr: 308704 | ELDAS®-Nr: 127084746 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.197 kg

      Poutrelle plafonnière légère 400 ZMA
      Art.Nr: 308703 | ELDAS®-Nr: 127084736 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.032 kg

      Poutrelle plafonnière légère 300 ZMA
      Art.Nr: 308702 | ELDAS®-Nr: 127084726 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.869 kg

      Poutrelle plafonnière légère 200 ZMA
      Art.Nr: 308701 | ELDAS®-Nr: 127084716 | Largeur: 48.5 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 0.706 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.308700
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)48.5
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.58
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe