Publier vos produits
Couvre-joint 100 zi. à chaud
Couvre-joint 100 zi. à chaud

    Couvre-joint 100 zi. à chaud

    Fixation sur chemins de câbles. Vissé ou avec clip pour chemin de câbles.

    Variantes

    • Couvre-joint 600 zi. à chaud (Art.Nr: 309710)
    • Couvre-joint 500 zi. à chaud (Art.Nr: 309709)
    • Couvre-joint 400 zi. à chaud (Art.Nr: 309708)
    • Couvre-joint 300 zi. à chaud (Art.Nr: 309707)
    • Couvre-joint 200 zi. à chaud (Art.Nr: 309706)
    Spécification
    • Art.Nr309705
      ELDAS®-Nr127058506
      MatériauStahl - DC01
      Longueur95 mm
      Largeur65 mm
      Hauteur5 mm
      Poids0.045 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvre-joint 600 zi. à chaud
      Art.Nr: 309710 | ELDAS®-Nr: 127058556 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.286 kg

      Couvre-joint 500 zi. à chaud
      Art.Nr: 309709 | ELDAS®-Nr: 127058546 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.238 kg

      Couvre-joint 400 zi. à chaud
      Art.Nr: 309708 | ELDAS®-Nr: 127058536 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.19 kg

      Couvre-joint 300 zi. à chaud
      Art.Nr: 309707 | ELDAS®-Nr: 127058526 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.142 kg

      Couvre-joint 200 zi. à chaud
      Art.Nr: 309706 | ELDAS®-Nr: 127058516 | Largeur: 65 mm | Hauteur: 5 mm | Poids: 0.093 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309705
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5
    • Largeur (mm)65
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.045
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution