Publier vos produits
Support fixe 90° Briport 200mm zi. à chaud
Support fixe 90° Briport 200mm zi. à chaud

    Support fixe 90° Briport 200mm zi. à chaud

    Potence pour la fixation de gaines de câbles. Profilé porteur soudé à 90°.

    Variantes

    • Support fixe 90° Briport 600mm zi. à chaud (Art.Nr: 309943)
    • Support fixe 90° Briport 410mm zi. à chaud (Art.Nr: 309942)
    • Support fixe 90° Briport 350mm zi. à chaud (Art.Nr: 309941)
    Spécification
    • Art.Nr309940
      ELDAS®-Nr127080906
      MatériauStahl - DD11
      Longueur200 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur200 mm
      Poids1.061 kg

      Variantes

      Support fixe 90° Briport 600mm zi. à chaud
      Art.Nr: 309943 | ELDAS®-Nr: 127080936 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 2.342 kg

      Support fixe 90° Briport 410mm zi. à chaud
      Art.Nr: 309942 | ELDAS®-Nr: 127080926 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 1.733 kg

      Support fixe 90° Briport 350mm zi. à chaud
      Art.Nr: 309941 | ELDAS®-Nr: 127080916 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 200 mm | Poids: 1.54 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.309940
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.061
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution