| Art.Nr | 313545 |
| ELDAS®-Nr | 127005716 |
| Matériau | Stahl - S250GD |
| Longueur | 1150 mm |
| Largeur | 917 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Poids | 5.262 kg |
| Épaisseur de tôle | 1.5 mm |
Variantes
Dérivation droite 400 X 60 ZMA
Art.Nr: 313547 | ELDAS®-Nr: 127005736 | Largeur: 1117 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.407 kg
Dérivation droite 300 X 60 ZMA
Art.Nr: 313546 | ELDAS®-Nr: 127005726 | Largeur: 1017 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.888 kg
Dérivation droite 500 X 60 ZMA
Art.Nr: 313548 | ELDAS®-Nr: 127005746 | Largeur: 1217 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.926 kg
Dérivation droite 600 X 60 ZMA
Art.Nr: 313549 | ELDAS®-Nr: 127005756 | Largeur: 1317 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.724 kg