Publier vos produits
Poutrelle plafonnière multifix 200 A4, 1.4571
Poutrelle plafonnière multifix 200 A4, 1.4571

    Poutrelle plafonnière multifix 200 A4, 1.4571

    Support de plafond composé d'un profilé Multifix C 50x50 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Plaque d'extrémité carrée 150x150 pour plus de stabilité. Convient pour des charges élevées. Fixation M10. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Poutrelle plafonnière multifix 900 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316509)
    • Poutrelle plafonnière multifix 1200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316512)
    • Poutrelle plafonnière multifix 1000 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316510)
    • Poutrelle plafonnière multifix 700 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316507)
    • Poutrelle plafonnière multifix 600 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316506)
    • Poutrelle plafonnière multifix 500 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316505)
    • Poutrelle plafonnière multifix 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316504)
    • Poutrelle plafonnière multifix 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316503)
    Spécification
    • Art.Nr316502
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4571
      Longueur200 mm
      Largeur150 mm
      Hauteur150 mm
      Poids0.94 kg

      Variantes

      Poutrelle plafonnière multifix 900 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316509 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.89 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 1200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316512 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.7 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 1000 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316510 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.16 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 700 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316507 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.35 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 600 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316506 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.86 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 500 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316505 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.62 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316504 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.42 kg

      Poutrelle plafonnière multifix 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316503 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.18 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.316502
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe