Publier vos produits
Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 200 ZMA

Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 200 ZMA

Variantes

  • Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 300 ZMA (Art.Nr: 320089)
  • Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 400 ZMA (Art.Nr: 320090)
  • Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 500 ZMA (Art.Nr: 320091)
  • Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 600 ZMA (Art.Nr: 320092)
Spécification
  • Art.Nr320088
    MatériauStahl - S250GD
    Longueur838 mm
    Largeur486 mm
    Hauteur1 mm
    Poids1.361 kg

    Variantes

    Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 300 ZMA
    Art.Nr: 320089 | Largeur: 586 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 2.131 kg

    Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 400 ZMA
    Art.Nr: 320090 | Largeur: 696 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 2.968 kg

    Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 500 ZMA
    Art.Nr: 320091 | Largeur: 786 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 3.873 kg

    Couvercle pour coude MÀGP 45° NW 600 ZMA
    Art.Nr: 320092 | Largeur: 886 mm | Hauteur: 1 mm | Poids: 4.831 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.320088
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1
  • Largeur (mm)486
  • Profondeur (mm)838
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)1.361
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution