Publier vos produits
Coude MÀGP 90° NW 200 X 60 inox
Coude MÀGP 90° NW 200 X 60 inox

    Coude MÀGP 90° NW 200 X 60 inox

    À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Coude MÀGP 90° NW 300 X 60 inox (Art.Nr: 322308)
    • Coude MÀGP 90° NW 600 X 60 inox (Art.Nr: 322311)
    • Coude MÀGP 90° NW 500 X 60 inox (Art.Nr: 322310)
    • Coude MÀGP 90° NW 400 X 60 inox (Art.Nr: 322309)
    Spécification
    • Art.Nr322307
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur907 mm
      Largeur907 mm
      Hauteur60 mm
      Poids5.964 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux157 mm

      Variantes

      Coude MÀGP 90° NW 300 X 60 inox
      Art.Nr: 322308 | Largeur: 1007 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.629 kg

      Coude MÀGP 90° NW 600 X 60 inox
      Art.Nr: 322311 | Largeur: 1307 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 8.626 kg

      Coude MÀGP 90° NW 500 X 60 inox
      Art.Nr: 322310 | Largeur: 1207 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.96 kg

      Coude MÀGP 90° NW 400 X 60 inox
      Art.Nr: 322309 | Largeur: 1107 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.295 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322307
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)907
    • Profondeur (mm)907
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)5.964
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution