Publier vos produits
Dérivation de T 100 X 60 ZMA
Dérivation de T 100 X 60 ZMA

    Dérivation de T 100 X 60 ZMA

    Perforé et empilable, avec seuil de protection des câbles des deux côtés et languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Dérivation de T 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 330640)
    • Dérivation de T 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 330540)
    • Dérivation de T 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 330440)
    • Dérivation en T 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 330340)
    • Dérivation de T 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 330240)
    Spécification
    • Art.Nr330140
      ELDAS®-Nr127015406
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur487 mm
      Largeur218 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.6 kg

      Variantes

      Dérivation de T 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330640 | ELDAS®-Nr: 127015456 | Largeur: 373 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.523 kg

      Dérivation de T 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330540 | ELDAS®-Nr: 127015446 | Largeur: 373 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.285 kg

      Dérivation de T 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330440 | ELDAS®-Nr: 127015436 | Largeur: 373 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.048 kg

      Dérivation en T 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330340 | ELDAS®-Nr: 127015426 | Largeur: 322 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.743 kg

      Dérivation de T 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330240 | ELDAS®-Nr: 127015416 | Largeur: 218 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.798 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.330140
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)218
    • Profondeur (mm)487
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse