| Art.Nr | 330145 |
| ELDAS®-Nr | 127053406 |
| Matériau | Stahl - S250GD |
| Longueur | 410 mm |
| Largeur | 134 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Poids | 0.336 kg |
Variantes
Couvercle pour dérivation de T 600 X 60 ZMA
Art.Nr: 330645 | ELDAS®-Nr: 127053066 | Largeur: 237 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 1.72 kg
Couvercle pour dérivation de T 500 X 60 ZMA
Art.Nr: 330545 | ELDAS®-Nr: 127053206 | Largeur: 237 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 1.534 kg
Couvercle pour dérivation de T 300 X 60 ZMA
Art.Nr: 330345 | ELDAS®-Nr: 127053286 | Largeur: 237 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 1.162 kg
Couvercle pour dérivation de T 400 X 60 ZMA
Art.Nr: 330445 | ELDAS®-Nr: 127053176 | Largeur: 237 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 1.348 kg
Couvercle pour dérivation de T 200 X 60 ZMA
Art.Nr: 330245 | ELDAS®-Nr: 127053236 | Largeur: 134 mm | Hauteur: 15 mm | Poids: 0.441 kg