Publier vos produits
Couvercle pour coude 45° NW 100 X 60 A4
Couvercle pour coude 45° NW 100 X 60 A4

    Couvercle pour coude 45° NW 100 X 60 A4

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Couvercle pour coude 45° NW 200 X 60 A4 (Art.Nr: 360225)
    • Couvercle pour coude 45° NW 400 X 60 A4 (Art.Nr: 360425)
    • Couvercle pour coude 45° NW 300 X 60 A4 (Art.Nr: 360325)
    Spécification
    • Art.Nr360125
      ELDAS®-Nr127053306
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur215 mm
      Largeur177 mm
      Hauteur14 mm
      Poids0.3 kg

      Variantes

      Couvercle pour coude 45° NW 200 X 60 A4
      Art.Nr: 360225 | ELDAS®-Nr: 127053366 | Largeur: 284 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 0.584 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 400 X 60 A4
      Art.Nr: 360425 | ELDAS®-Nr: 127053486 | Largeur: 516.5 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 1.813 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 300 X 60 A4
      Art.Nr: 360325 | ELDAS®-Nr: 127053456 | Largeur: 408 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 1.279 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.360125
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)177
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit