Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Lauder LINEA 2.4.3 Plafond
Laudescher

Lauder LINEA 2.4.3 Plafond

Panneau acoustique en bois massif à claire-voie pour plafond suspendu

Spécification
  • SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES Rythme : ligné Épaisseur panneau : 69 mm Section des bois : 20 x 42 mm Contre-lattes arrière noires : 34 x 45 mm Espacement entre lames : 34,54 mm Pourcentage moyen de vide : 63% FINITION/RÉACTION AU FEU Naturel D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 Vernis D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 Wax Color + vernis D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0
Spécifications techniques
  • Réference unique.lauder-linea-2-4-3-ceiling
  • Famille de CollectionsLINEA
  • CollectionPlafond suspendu
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Code UNSPSC30161604
  • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
  • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 54 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Suspended Wood Ceilings
  • Titre OmniClassWood Ceiling Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 21 15
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe
France