Panneau acoustique en bois massif à claire-voie pour habillage mural
Spécification
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Rythme : ligné structuré
Épaisseur panneau : 75 mm
Section des bois : 40 x 40 mm
Face vue : 40 mm
Hauteur : 40 mm
Espacement entre lames : 35 mm
Entraxe des lames : 75 mm
Contre-lattes arrière noires : 34 x 45 mm
Pourcentage moyen de vide : 47 %
FINITION/RÉACTION AU FEU
Naturel D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0
Vernis D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0
Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0
Wax Color + vernis D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0