Publier vos produits
Lauder LINEA 3D PIX Plafond
Lauder LINEA 3D PIX Plafond
Lauder LINEA 3D PIX Plafond
Lauder LINEA 3D PIX Plafond
Lauder LINEA 3D PIX Plafond
    Laudescher

    Lauder LINEA 3D PIX Plafond

    Panneau acoustique en bois massif à claire-voie pour plafond suspendu

    Spécification
    • SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES Rythme : ligné structuré Épaisseur panneau : 67 mm Section des bois : 40 x 40 mm Face vue : 40 mm Hauteur : 40 mm Espacement entre lames : 35 mm Entraxe des lames : 75 mm Contre-lattes arrière noires : 34 x 45 mm Pourcentage moyen de vide : 47 % FINITION/RÉACTION AU FEU Naturel D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 Vernis D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 Wax Color + vernis D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lauder-linea-3d-pix-ceiling
    • Famille de produitsLINEA
    • Groupe de produitsPlafond suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Code UNSPSC30161604
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 54 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Suspended Wood Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 15
    • Titre OmniClassWood Ceiling Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    France
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse