Publier vos produits
LAUFEN PRO 1000x900 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1000x900 shower tray, super flat
LAUFEN PRO 1000x900 shower tray, super flat
    LAUFEN

    LAUFEN PRO 1000x900 shower tray, super flat

    Traduit par Google,
    Receveur de douche, en matériau composite Marbond, super plat, rectangulaire, sortie sur le petit côté
    Spécifications techniques
    • Réference unique.210957
    • Famille de produitsLAUFEN PRO
    • Groupe de produitsSHOWER TRAYS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)33
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures