Publier vos produits
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub

4.6 sur 5 étoiles4.6(14 Avis)
Traduit par Google,
Baignoire, version adossé au mur, incl. pieds pour baignoire
Spécification
  • Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.H245957
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)590
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalMarbre coulé
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs