Publier vos produits
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

    Traduit par Google,
    Receveur de douche, en matériau composite Marbond, super plat, carré, sortie latérale
    Spécifications techniques
    • Réference unique.211958
    • Famille de produitsLAUFEN PRO
    • Groupe de produitsShower tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)33
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalMarbre coulé
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures