Publier vos produits
LAUFEN PRO 1500x700 Shower tray, made of Marbond
LAUFEN

LAUFEN PRO 1500x700 Shower tray, made of Marbond

Traduit par Google,
Receveur de douche, en matériau composite Marbond, super plat, rectangulaire, sortie sur le petit côté
Spécifications techniques
  • Réference unique.212959
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsShower tray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)42
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalMarbre coulé
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures