Publier vos produits
PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1200 x 900 mm

Traduit par Google,
Receveur de douche, rectangulaire, acier émaillé (3,5 mm) mm, plat (65 mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.215033
  • Famille de produitsPLATINA
  • Groupe de produitsSHOWER TRAYS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit