Publier vos produits
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Traduit par Google,
    Receveur de douche, rectangulaire, acier émaillé (3,5 mm), plat (45 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.215037
    • Famille de produitsPLATINA
    • Groupe de produitsSHOWER TRAYS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures