Publier vos produits
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm
    LAUFEN

    SONAR Bathtub, with wall connection at the back 1600 x 815 mm

    Traduit par Google,
    Baignoire en matériau Solid Surface Sentec Version à encastrer, avec panneau monobloc avec trop-plein intégré avec bonde clic-clac et couvercle en Sentec Charge 000 – sans système balnéo
    Spécifications techniques
    • Réference unique.220347
    • Famille de produitsSONAR
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)535
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)815
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)116
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures