Publier vos produits
SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material
LAUFEN

SONAR Freestanding bathtub with tap bank and surface structure, made of Marbond composite material

Traduit par Google,
Baignoire autoportante avec plage de robinetterie et structure de surface, en matériau composite Marbond
Spécifications techniques
  • Réference unique.221342
  • Famille de produitsSONAR
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)815
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalMarbre coulé
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures