Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1760 x 760 mm

Traduit par Google,
Baignoire autoportante en matériau solid surface SENTEC, avec panneaux non amovibles Fente de trop-plein et plage de robinetterie côté pieds Avec système de levage préinstallé pour déplacer la baignoire de côté en cas d'entretien, avec fixation au sol Avec trop-plein préinstallé et siphon avec clic- fonction clac Avec couvercle de bonde en solid surface SENTEC Charge 616 – sans système balnéo, avec commande par capteur pour trop-plein éclairé Baignoire avec système balnéo, avec commande par capteur : Charge 627 – Balnéo avec massage à air, trop-plein éclairé et brumisateur
Spécifications techniques
  • Réference unique.222332
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-05
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)540
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)1760
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)127
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815