Publier vos produits
SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm

Traduit par Google,
Baignoire en acrylique sanitaire de 4-5 mm pour le coin gauche avec panneau en L à droite Avec cadre en aluminium et éléments de fixation murale standard Charge 000 – sans système balnéo, sans vidage ni trop-plein
Spécifications techniques
  • Réference unique.222506
  • Famille de produitsSOLUTIONS
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)620
  • Largeur (mm)1700
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)38.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire