Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Traduit par Google,
Baignoire en matériau de surface solide SENTEC, coulée Version à encastrer pour l'angle droit, sans panneau Avec fente de trop-plein à l'avant et plage de robinetterie à l'opposé Avec cadre en aluminium et fixation au sol Avec trop-plein préinstallé et siphon avec fonction clic-clac Avec couvercle de bonde en solid surface SENTEC Charge 616 – sans système balnéo, avec commande par capteur pour trop-plein éclairé Baignoire avec système balnéo, avec commande par capteur : Charge 627 – Balnéo avec massage à air, trop-plein éclairé et brumisateur
Spécifications techniques
  • Réference unique.223331
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-05
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)590
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)69
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815