Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub 1700 x 860 mm

Traduit par Google,
Baignoire îlot en matériau solid surface SENTEC, avec panneaux non amovibles Avec fente de trop-plein sur le côté long et plage de robinetterie sur le côté opposé Avec système de levage préinstallé pour déplacer la baignoire de côté en cas d'entretien, avec fixation au sol Avec trop-plein préinstallé et siphon avec fonction clic-clac Avec couvercle de bonde en solid surface SENTEC Charge 616 – sans système balnéo, avec commande par capteur pour trop-plein éclairé Baignoire avec système balnéo, avec commande par capteur : Charge 627 – Balnéo avec massage à air, trop-plein éclairé et brumisateur
Spécifications techniques
  • Réference unique.224332
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-05
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)540
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)132
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815