Publier vos produits
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1700 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Traduit par Google,
    Baignoire, version encastrable, acier émaillé (3,5 mm)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.224950
    • Famille de produitsLAUFEN PRO
    • Groupe de produitsBATHS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-01-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)395
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs