Publier vos produits
THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel
LAUFEN

THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel

Traduit par Google,
Baignoire en acier émaillé de 3,5 mm Charge 000 – sans patins antibruit Charge 041 – avec patins antibruit (pour satisfaire SIA 181 et DIN 4109 uniquement en combinaison avec le kit antibruit n° de commande 29898.0)Charge 040 – avec patins antibruit
Spécifications techniques
  • Réference unique.225090
  • Famille de produitsTHALLIUM
  • Groupe de produitsBATHS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501