Publier vos produits
PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

PALLADIUM Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Traduit par Google,
Baignoire en acier émaillé de 3,5 mm Charge 040 – avec patins antibruit (satisfaire DIN 4109) Charge 041 – avec patins antibruit (satisfaire SIA 181 et DIN 4109 uniquement en combinaison avec le kit antibruit n° de commande 29898.0) Charge 044 – avec patins antibruit et trous taraudés norme britannique
Spécifications techniques
  • Réference unique.225103
  • Famille de produitsPALLADIUM
  • Groupe de produitsBATHS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)43
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501